??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
Rollon
Beschreibung
DEV..S - Teleskopschiene aus Stahl, Vollauszug 100 %, gehärtete Laufbahnen, gedämpfte Endbegrenzungen, Senkbohrungen (max. Last 15.512 N, max. geschlossene Länge 1.970 mm)
Stückliste
DEV28S-290
Long description
Die DE ist eine Teleskopschiene mit Vollauszug, die aus zwei Rücken an Rücken vernieteten Führungsschienen besteht, die ein starres Doppel-T-Profil bilden. Der quadratische Querschnitt wird mit hochwertigen technischen Eigenschaften wie gehärteten Laufbahnen kombiniert, um sehr hohe Tragzahlen und eine geringe Durchbiegung, bei kompakten Außenabmessungen zu ermöglichen.
Führungsschiene
DEV..S
Baugröße
Katalog
Katalog
Länge
mm
Wert eingeben für L
Länge
mm
cm
inch
ft
Hub
mm
NOTE
Durch die Änderung des Hubes sind die Tragzahlen im Katalog nicht mehr gültig. Wenden Sie sich bitte an Rollon.
M
mm
N
80 mm
Bohrungsanzahl
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen