??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
ABB Installation Products
Beschreibung
Deutsch - DTP04 series
Stückliste
CI12-90-DTP04
Cat. No.
A Conduit Size (NC)
mm
A Conduit Size (NW)
mm
Material
Polyamide (Nylon) 66
Description
B
mm
C
26.525 mm
D
36.7 mm
E
25.4 mm
F
27.525 mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen