피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
All catalogs
Geometric Search
Sketch Search
Variable Search
Certified catalogs
By Categories
By Countries
By Standards
Available catalog languages:
dansk
Deutsch
English
español
suomi
français
Nederlands
norsk
português
русский
svenska
português
QA Seal Information
Catalog: ESYLUX
Created: 01.02.2022
Special features of the catalog:
Administração central com a ferramenta de controle a qualidade da CADENAS PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Apenas nomenclatura clara -> ERP-compatibilidade assegurada
ESYLUX
EB10430602 - MD 180i/16 BASIC CH
ESYLUX
Automação interior
Detectores de presença e de movimento
BASIC
Powered by
CAD model selection
{esylux/100_automation_innenbereiche/10_pre4senz-_und_bewegungsmelder/800_basic/bewegungsmelder_wandmontage_on_off_v_1.prj},{NB=EB10430602 - MD 180i/16 BASIC CH(350)},{ARTNR=EB10430602},{L=88},{B=88},{H=55},{GEW=89},{ET=25},{ELOCH=60},{LEISTA=0.3},{MONHH=1.1},{MAXHH=2.2},{ALIK=1},{TEBEL=1},{ZTN=85365080},{BILD=eb10430602.png},{INAME=eb10430602_lod_250},{NAME=eb10430602_lod_250},{CNSNN=Bewegungsmelder / Wandmontage / ON/OFF},{CNSNB=EB10430602 - MD 180i/16 BASIC CH},{CNSNT=MD 180i/16 BASIC CH},{CNSLINA=EB10430602 - MD 180i/16 BASIC CH},{GKAT=Wandbewegungsmelder},{LOD=350}
Please select the desired product according to technical criteria. Selectable attributes are highlighted with the table icon. Selections can be reset by clicking on the table icon or on the value.
Selectable products: 4
HELP_VARIABLE
Empresa
ESYLUX
Descrição:
Detector de movimento / Montagem na parede / ON/OFF - Parede de detectores de movimento
Lista de peças
EB10430602 - MD 180i/16 BASIC CH
Código
EB10430602
EB10430602
Nível de detalhe
350
200
350
200
Imagem do produto
eb10430602.png
eb10430602.png
Nome da lista de peças
EB10430602 - MD 180i/16 BASIC CH
EB10430602 - MD 180i/16 BASIC CH
Categoria do dispositivo
Parede de detectores de movimento
Descrição do produto
Detector de movimento de parede com campo de detecção de 180°. Relé de alta potência de 16 A (contacto de avanço de tungsténio). Programável por controlo remoto. Compatível com interruptores de marca. Grau de protecção IP40. função de impulsos integrada para a activação de dispositivos automáticos de luz de escadas ou de aparelhos de sinalização. Entrada para botão de pressão.
Funções especiais do produto
Parametrização, controlo remoto e documentação simples com a ESY-Pen e a ESY-App.
Interface do utilizador
Controlo remoto IR
Sistema de comando
ON/OFF
Tipo de montagem
Montagem encastrada / Caixa de aparelhagem Ø 68 mm
Local de montagem
Parede
Comprimento
88
88
mm
Largura
88
88
mm
Altura/profundidade
55
mm
Peso
89
89
g
Profundidade de montagem
25
25
mm
Orifício de montagem
60
mm
Cor
branco, semelhante a NCS S-0500-N
branco, semelhante a NCS S-0500-N
Material
Policarbonato resistente aos raios UV
Grau de protecção
IP40
Classe de protecção
II
Humidade relativa do ar
5 - 93 %, sem condensação
Temperatura ambiente permitida
0 ...+50
°C
Tensão nominal
230 V AC / 50 Hz
Corrente de conexão
800 A / 200 µs
Secção transversal condutora conectável
1,50 - 1,50
mm²
Consumo de potência
0.3
0.3
W
Ângulo de cobertura
180° horizontal, 60° vertical
Alcance transversalmente
Ø 16
m
Alcance de detecção frontal
Ø 12
m
Campo de detecção
até 101
m²
Recom. Altura de montagem
1.1
m
Máx. altura de montagem
2.2
m
Nível de luminosidade
5–2000
lx
N.º de canais de iluminação
1
Entrada para botão de pressão Iluminação
1
País de origem
DE
Número de classificação pautal
85365080
Deeplink
https://www.esylux.pt/p/EB10430602
Ficha de dados
https://www.esylux.pt/dl/EB10430602
Classe de produtos ETIM 8.0
EC000133
Possibilidade de conectar uma unidade remota
Não
Função de alarme
Não
Tipo de ligação
Ficha tipo grampo
Sensibilidade ajustável
sim
Valor da resposta luminosidade - max
2000
lx
Valor da resposta luminosidade - min
5
lx
Luminosidade de resposta ajustável
sim
Tratamento antibacteriano
Não
Número de zonas de comutação
1
Modelo
Detector de movimento
Modelo da superfície
baço
Atraso de desactivação
300
s
Largura
88
88
mm
Diâmetro de montagem
60
mm
Profundidade de montagem
25
25
mm
Atraso de activação
30
s
Campo de detecção diâmetro no chão
16
m
Ângulo de deteção horizontal - max
180
°
Ângulo de deteção horizontal - min
90
°
Controlável à distância
sim
Frequência - max
50
Hz
Frequência - min
50
Hz
Adequado para carga C
sim
Adequado para a montagem no tecto
Não
Adequado para montagem na parede
sim
Adequado para transmissão sem fio
Não
Controlo AVAC
Não
Livre de halogéneo
sim
Altura
88
88
mm
Compatível com IFTTT
Não
Compatível com Alexa da Amazon
Não
Compatível com o HomeKit da Apple
Não
Compatível com o Google Assistant
Não
Regulação constante de luz
Não
Tempo de activação máx.
60
min
Corrente de conexão máx.
800
A
Alcance frontal máx.
6
m
Alcance máx. para um dos lados
8
m
Potência máxima do LED
600
W
Potência de comutação máx.
2300
W
Tempo de activação mín.
60
s
Min. profundidade da caixa de instalação embutida
25
25
mm
Com interface DALI
Não
Com controlo remoto
Não
Com unidade de sinal
Não
Tensão nominal
230
V
Altura de montagem ideal
1,1
m
Número RAL (semelhante)
9010
Ângulo de varrimento
180
°
Sensor de alcance pivotante, horizontal - max
0
°
Sensor de alcance pivotante, horizontal - min
0
°
Sensor de alcance pivotante, vertical - max
0
°
Sensor de alcance pivotante, vertical - min
0
°
Tipo de sensor
infravermelhos passivos
Tipo de tensão
AC
Função de brilho de autoaprendizagem
Não
Temperatura - max
50
°C
Temperatura - min
0
°C
Profundidade
55
mm
Zona animal
sim
Transparente
Não
Proteção contra deformação
sim
Interconectáveis
Não
Material
Plástico
Qualidade do material
Termoplástico
Paragem forçada
Não
Ligação forçada
Não
Interruptor de ponte
Não
Previews
3D
2D
Download CAD models
Download CAD