??
Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 12
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
DET60L - 国产拖链/接头 高品质型*60系列
Bill of material
DET60L-200-R135-N1-JE60E
Bestellnummer
代号
内宽B1
弯曲半径R
链节数N
接头
节距P
91
最大电缆直径
50 mm
内高H1
60
外高H2
88
外宽B2
架空应用-短行程
408
架空应用-短行程
358
架空应用-短行程
316
架空应用-短行程
610
滑行应用-长行程
270
滑行应用-长行程
316
滑行应用-长行程
610
滑行应用-长行程
0
滑行应用-长行程
0
架空行程
<=250 m
架空负载
<=12 kg/m
重量
kg/m
PDF
det60l.pdf
类型
一般用高品质型*60系列
内高
60
打开方式
内外径打开
横梁
桥式
材质
改性增强尼龙6
颜色
黑色
容许温度
-40°~120°
阻燃等级
UL94-HB
C型槽/扎线板
安装方式
Previews
3D
Размер
2D
Сваляне на CAD модели