HEISS SZ 100-40/20/5.1-225.003
Heiss
standardzylinderbaureihe_sz_100
Powered by
CAD모델 선택
{heiss/standardzylinderbaureihe_sz_100/sz_100_225_asy.prj},{NB=HEISS SZ 100-40/20/5.1-225.003---(HUBST=0)},{KOLBEN=40.000},{D=20.000},{SW=17.000},{SWT=7.000},{SWH=0.000},{P=2.000},{B1=11.000},{D1=58.000},{D2=48.000},{D8=16.000},{LA003=206.000},{LA004=246.000},{LA005006=226.000},{L1=36.000},{L2=25.000},{L3=62.000},{L4=35.000},{L13=32.000},{L14=52.000},{B8=16.000},{B9=38.000},{B10=32.000},{H2=54.000},{H3=73.000},{R=29.000},{GNDR=13.157},{GKDR=11.445},{D1G=11.500},{TG=12.000},{D2G=6.000},{D3G=24.000},{BG=18.000},{SG=1.440},{ALL=2.000},{ALW=30.000},{HUBMIN1=5.100},{D10=26.000},{T=32.000},{X=80.000},{L1START=40},{B1START=15},{TYP=SZ 100-40/20},{BD=100},{BF=225},{M=M16},{KS=mit Aussengewinde},{FA=003},{HUB=5.1},{HUBST=0},{B2=16}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 13
HELP_VARIABLE
Company
Heiss
Description
Bauform 225 - Gabelbefestigung
Bill of material
HEISS SZ 100-40/20/5.1-225.003
Typenbezeichnung
SZ 100-40/20
SZ 100-40/20
Betriebsdruck
100
bar
Bauform
225
Kolbendurchmesser Ø
40.000
40.000
mm
Stangendurchmesser Ø
20.000
20.000
mm
Gewinde
M16
M16
Kolbenstangenende
mit Aussengewinde
Funktionsarten
003
004
005
006
003
004
005
006
Hublänge
mm
값 입력 HUB
Hublänge
mm
cm
inch
ft
확인
Ausfahrstellung
mm
값 입력 HUBST
Ausfahrstellung
mm
cm
inch
ft
확인
Link
Allgemeine Technische Daten
Durchmesser
58.000
58.000
mm
Durchmesser
48.000
48.000
mm
Durchmesser D8 H8
16.000
16.000
mm
Länge
206.000
206.000
mm
Länge
246.000
246.000
mm
Länge
226.000
226.000
mm
Länge
62.000
62.000
mm
Länge
35.000
35.000
mm
Länge
32.000
32.000
mm
Länge
52.000
52.000
mm
Breite
16.000
16.000
mm
Breite
38.000
38.000
mm
Breite
32.000
32.000
mm
Länge
54.000
54.000
mm
Länge
73.000
73.000
mm
Radius
29.000
29.000
mm
Gewinde
G1/4"
G1/4"
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성