국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
HEISS SZ 100-80/40/60-225.003.NG-P1
Heiss
standardzylinderbaureihe_mwv
SZ 100 NGW
Powered by
CAD모델 선택
{heiss/standardzylinderbaureihe_mwv/sz100/sz_w_100_225_asy.prj},{NB=HEISS SZ 100-80/40/60-225.003.NG-P1---(HUBST=0)},{KOLBEN=80.000},{D=40.000},{SW=36.000},{SWT=10.000},{SWH=0.000},{P=1.500},{B1=14.000},{D1=110.000},{D2=92.000},{D8=40.000},{R2=45.000},{LA003=351.000},{LA004=391.000},{LA005006=371.000},{L1=60.000},{L2=35.000},{L3=96.000},{L4=55.000},{L13=50.000},{L14=70.000},{B8=22.000},{B9=28.000},{B10=35.000},{H1=85.000},{R=50.000},{X=115.000},{GNDR=20.955},{GKDR=18.613},{D1G=18.500},{TG=14.000},{D2G=12.000},{D3G=28.000},{BG=26.000},{SG=1.570},{ALL=3.000},{ALW=30.000},{HUBMIN1=17.100},{PSTOL=0.010},{HUBMIN=60.000},{L5=110.000},{H4=20.500},{L16=30.000},{B5=110.000},{H5=55.000},{H6=150.000},{L225P1=494.000},{FA=1},{BTL=1},{HUB=60},{HUBST=0},{B2=35}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Heiss
Description
Bauform 225 - Gabelbefestigung
Bill of material
HEISS SZ 100-80/40/60-225.003.NG-P1
Typenbezeichnung
SZ 100-80/40
SZ 100-80/40
Betriebsdruck
100
bar
Bauform
225
Kolbendurchmesser Ø
80.000
80.000
mm
Stangendurchmesser Ø
40.000
40.000
mm
Gewinde
M35x1,5
M35x1,5
Kolbenstangenende
mit Aussengewinde
Funktionsarten
003
004
005
006
003
004
005
006
Wegaufnehmer
2-P1
2-A
2-G
2-C
2-E
2-S
2-T
2-P1
2-A
2-G
2-C
2-E
2-S
2-T
Hublänge
mm
값 입력 HUB
Hublänge
mm
cm
inch
ft
확인
Ausfahrstellung
mm
값 입력 HUBST
Ausfahrstellung
mm
cm
inch
ft
확인
Link
Allgemeine Technische Daten
Länge
14.000
14.000
mm
Durchmesser
110.000
110.000
mm
Durchmesser
92.000
92.000
mm
Durchmesser D8 H8
40.000
40.000
mm
Radius
45.000
45.000
mm
Länge
494.000
494.000
mm
Länge
96.000
96.000
mm
Länge
55.000
55.000
mm
Länge
50.000
50.000
mm
Breite
22.000
22.000
mm
Breite
28.000
28.000
mm
Breite
35.000
35.000
mm
Breite
85.000
85.000
mm
Radius
50.000
50.000
mm
Gewinde
G1/2"
G1/2"
Länge
115.000
115.000
mm
Länge x Winkel
3x30°
3x30°
mm x °
Länge
110.000
110.000
mm
Höhe
20.500
20.500
mm
Länge
30.000
30.000
mm
Breite
110.000
110.000
mm
Höhe
55.000
55.000
mm
Höhe
150.000
150.000
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성