국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
HEISS SZ 250-50/32/8.1-219.003
Heiss
standardzylinderbaureihe_sz_250
Powered by
CAD모델 선택
{heiss/standardzylinderbaureihe_sz_250/sz_250_219_asy.prj},{NB=HEISS SZ 250-50/32/8.1-219.003---(HUBST=0)},{KOLBEN=50.000},{D=32.000},{B1=14.000},{SW=30.000},{SWT=10.000},{SWH=0.000},{D1=75.000},{D2=60.000},{D8=25.000},{L003=280.000},{L004=330.000},{L005006=305.000},{L1=50.000},{L2=30.000},{L3=88.000},{L4=52.000},{L13=37.000},{L14=52.000},{B8=16.000},{B9=20.000},{B10=17.000},{H1=94.000},{R=33.000},{X=86.000},{GNDR=20.955},{GKDR=18.613},{D1G=18.500},{TG=14.000},{D2G=12.000},{D3G=28.000},{BG=26.000},{SG=2.330},{ALL=2.500},{ALW=30.000},{D9=29.000},{GR=32.000},{GD1=34.000},{GD2=42.000},{LM=48.000},{D3=0.000},{GL1=32.000},{GL2=10.000},{GSW=36.000},{PSTOL=0.010},{VERS=1.000},{TYP=SZ 250-50/32},{BD=250},{BF=219},{FA=003},{HUB=8.1},{HUBST=0},{B2=24}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
Heiss
Description
Bauform 219 - Gelenkaugenbefestigung
Bill of material
HEISS SZ 250-50/32/8.1-219.003
Typenbezeichnung
SZ 250-50/32
SZ 250-50/32
Betriebsdruck
250
bar
Bauform
219
Kolbendurchmesser Ø
50.000
50.000
mm
Stangendurchmesser Ø
32.000
32.000
mm
Gewinde
M24x2
M24x2
Kolbenstangenende
mit Aussengewinde
Funktionsarten
003
004
005
006
003
004
005
006
Hublänge
mm
값 입력 HUB
Hublänge
mm
cm
inch
ft
확인
Ausfahrstellung
mm
값 입력 HUBST
Ausfahrstellung
mm
cm
inch
ft
확인
Link
Allgemeine Technische Daten
Durchmesser
75.000
75.000
mm
Durchmesser
60.000
60.000
mm
Durchmesser D8 H8
25.000
25.000
mm
Länge
280.000
280.000
mm
Länge
330.000
330.000
mm
Länge
305.000
305.000
mm
Länge
88.000
88.000
mm
Länge
52.000
52.000
mm
Länge
37.000
37.000
mm
Länge
52.000
52.000
mm
Breite
16.000
16.000
mm
Breite
20.000
20.000
mm
Breite
17.000
17.000
mm
Länge
94.000
94.000
mm
Radius
33.000
33.000
mm
Gewinde
G 1/2"
G 1/2"
Winkel
7°
7°
°
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성