HEISS SZ 250-63/40/55-218.003.NG-P1
Heiss
standardzylinderbaureihe_mwv
SZ 250 NGW
Powered by
CAD모델 선택
{heiss/standardzylinderbaureihe_mwv/sz250/sz_w_250_218_asy.prj},{NB=HEISS SZ 250-63/40/55-218.003.NG-P1---(HUBST=0)},{KOLBEN=63.000},{D=40.000},{SW=36.000},{SWT=10.000},{SWH=0.000},{P=2.000},{B1=14.000},{D1=95.000},{D2=75.000},{D8=30.000},{R2=34.000},{L003=195.000},{L004=245.000},{L005006=220.000},{L1=53.000},{L2=33.000},{L3=115.000},{L4=70.000},{L13=48.000},{L14=67.000},{B7=40.000},{B10=60.000},{H2=55.000},{H3=85.000},{R=40.000},{X=112.000},{GNDR=20.955},{GKDR=18.613},{D1G=18.500},{TG=14.000},{D2G=12.000},{D3G=28.000},{BG=26.000},{SG=1.820},{ALL=3.000},{ALW=30.000},{HUBMIN=55.000},{PSTOL=0.010},{L5=100.000},{H4=18.500},{L16=25.000},{B5=100.000},{H5=50.000},{H6=135.000},{L218P1=420.000},{L218AG=477.000},{FA=1},{BTL=1},{HUB=55},{HUBST=0},{B2=30}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
Heiss
Description
Bauform 218 - Schwenkaugenbefestigung
Bill of material
HEISS SZ 250-63/40/55-218.003.NG-P1
Typenbezeichnung
SZ 250-63/40
SZ 250-63/40
Betriebsdruck
250
bar
Bauform
218
Kolbendurchmesser Ø
63.000
63.000
mm
Stangendurchmesser Ø
40.000
40.000
mm
Gewinde
M30x2
M30x2
Kolbenstangenende
mit Aussengewinde
Funktionsarten
003
004
005
006
003
004
005
006
Wegaufnehmer
2-P1
2-A
2-G
2-C
2-E
2-S
2-T
2-P1
2-A
2-G
2-C
2-E
2-S
2-T
Hublänge
mm
값 입력 HUB
Hublänge
mm
cm
inch
ft
확인
Ausfahrstellung
mm
값 입력 HUBST
Ausfahrstellung
mm
cm
inch
ft
확인
Link
Allgemeine Technische Daten
Länge
14.000
14.000
mm
Durchmesser
95.000
95.000
mm
Durchmesser
75.000
75.000
mm
Durchmesser D8 H8
30.000
30.000
mm
Länge
420.000
420.000
mm
Länge
53.000
53.000
mm
Länge
33.000
33.000
mm
Länge
115.000
115.000
mm
Länge
70.000
70.000
mm
Länge
48.000
48.000
mm
Breite
40.000
40.000
mm
Breite
60.000
60.000
mm
Breite
55.000
55.000
mm
Breite
85.000
85.000
mm
Radius
40.000
40.000
mm
Gewinde
G 1/2"
G 1/2"
Länge
112.000
112.000
mm
Länge x Winkel
3x30°
3x30°
mm x °
Länge
100.000
100.000
mm
Höhe
18.500
18.500
mm
Länge
25.000
25.000
mm
Breite
100.000
100.000
mm
Höhe
50.000
50.000
mm
Höhe
135.000
135.000
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성