HEISS SZ 100-40/20/5.1-111.120-1.003---(L1=40, L2=25, M=M16, ZB=keine)
Heiss
standardzylinderbaureihe_sz_100
Powered by
CAD모델 선택
{heiss/standardzylinderbaureihe_sz_100/sz_100_120_1_asy.prj},{NB=HEISS SZ 100-40/20/5.1-111.120-1.003---(L1=40, L2=25, M=M16, ZB=keine, X=0, HUBST=0)},{KOLBEN=40.000},{D=20.000},{SW=17.000},{SWT=7.000},{SWH=0.000},{B11=11.000},{D1=58.000},{D2=48.000},{D3NDR=41.910},{D3KDR=38.952},{L003=119.000},{L004=159.000},{L005006=139.000},{L1A=36.000},{L2=25.000},{L3=62.000},{L4=35.000},{L6=14.000},{L15=30.000},{L16=40.000},{L17=15.000},{S=13.000},{GNDR=13.157},{GKDR=11.445},{D1G=11.500},{TG=12.000},{D2G=6.000},{D3G=24.000},{BG=18.000},{SG=1.440},{ALL=2.000},{ALW=30.000},{SWM=24.000},{P=1.000},{MNDR=16.000},{MKDR=13.546},{L8=3.000},{KS=mit Aussengewinde},{FA=003},{KB=1},{HUB=5.1},{HUBST=0},{M=M16},{ZB=108},{B2L2=25},{L1=40},{X=0},{L12=0},{SLB=1},{B1=15}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 13
HELP_VARIABLE
Company
Heiss
Description
Bauform 120-1 - Gleichlaufzylinder
Bill of material
HEISS SZ 100-40/20/5.1-111.120-1.003---(L1=40, L2=25, M=M16, ZB=keine)
Typenbezeichnung
SZ 100-40/20
SZ 100-40/20
Betriebsdruck
100
bar
Bauform
120 - 1
Kolbendurchmesser Ø
40.000
40.000
mm
Stangendurchmesser Ø
20.000
20.000
mm
Kolbenstangenende
mit Aussengewinde
mit Innengewinde
mit Aussengewinde
mit Innengewinde
Funktionsarten
003
004
005
006
003
004
005
006
Kombination mit Bauformen
111
111-1
112
112-1
113
113-1
113-2
114
114-1
115
111
111-1
112
112-1
113
113-1
113-2
114
114-1
115
Hublänge
mm
값 입력 HUB
Hublänge
mm
cm
inch
ft
확인
Ausfahrstellung
mm
값 입력 HUBST
Ausfahrstellung
mm
cm
inch
ft
확인
Gewinde
M16
M5
M6
M8
M10
M12
M14
M10x1,25
M12x1,25
M14x1,5
M16x1,5
M16
M5
M6
M8
M10
M12
M14
M10x1,25
M12x1,25
M14x1,5
M16x1,5
Zubehörteile
none
GK 17
GA 16
SK 16
none
GK 17
GA 16
SK 16
Gewindtiefe/-länge
mm
값 입력 B2L2
Gewindtiefe/-länge
mm
cm
inch
ft
확인
Länge
mm
값 입력 L1
Länge
mm
cm
inch
ft
확인
Verstellbereich Mutter
mm
값 입력 X
Verstellbereich Mutter
mm
cm
inch
ft
확인
Verstellbereich auf Rohr
mm
값 입력 L12
Verstellbereich auf Rohr
mm
cm
inch
ft
확인
Hydraulik-Schwenkzapfenlagerbock
without
without
Länge
15.000
15.000
mm
Link
Allgemeine Technische Daten
Link
Zubehörteile
Hinweis
정보
Durchmesser
58.000
58.000
mm
Durchmesser
48.000
48.000
mm
Gewinde
G1 1/4"
G1 1/4"
mm
Länge
119.000
119.000
mm
Länge
159.000
159.000
mm
Länge
139.000
139.000
mm
Länge
25.000
25.000
mm
Länge
62.000
62.000
mm
Länge
35.000
35.000
mm
Länge
14.000
14.000
mm
Länge
30.000
30.000
mm
Länge
40.000
40.000
mm
Länge
15.000
15.000
mm
Länge
13.000
13.000
mm
Gewinde
G1/4"
G1/4"
Länge x Winkel
2x30°
2x30°
mm x °
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성