HEISS SZ 160-40/20/5.1-119.003---(L1=40, L2=25, M=M16, ZB=keine)
Heiss
standardzylinderbaureihe_sz_160
Powered by
CAD모델 선택
{heiss/standardzylinderbaureihe_sz_160/sz_160_119_asy.prj},{NB=HEISS SZ 160-40/20/5.1-119.003---(L1=40, L2=25, M=M16, ZB=keine, HUBST=0)},{KOLBEN=40.000},{D=20.000},{SW=17.000},{SWT=7.000},{SWH=0.000},{B11=11.000},{D1=58.000},{D2=48.000},{D8=17.000},{L003=137.000},{L004=177.000},{L005006=157.000},{L1A=36.000},{L2=25.000},{L3=62.000},{L4=35.000},{L13=32.000},{L14=52.000},{B8=10.000},{B9=14.000},{R=25.000},{X=80.000},{GNDR=13.157},{GKDR=11.445},{D1G=11.500},{TG=12.000},{D2G=6.000},{D3G=24.000},{BG=18.000},{SG=1.440},{ALL=2.000},{ALW=30.000},{HUBMIN1=5.100},{PSTOL=0.010},{P=1.000},{L1START=40.000},{B1START=15.000},{TYP=SZ 160-40/20},{BD=160},{BF=119},{KS=mit Aussengewinde},{FA=003},{HUB=5.1},{HUBST=0},{M=M16},{ZB=108},{B2L2=25},{L1=40},{B1=15}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 13
HELP_VARIABLE
Company
Heiss
Description
Bauform 119 - Gelenkaugenbefestigung
Bill of material
HEISS SZ 160-40/20/5.1-119.003---(L1=40, L2=25, M=M16, ZB=keine)
Typenbezeichnung
SZ 160-40/20
SZ 160-40/20
Betriebsdruck
160
bar
Bauform
119
Kolbendurchmesser Ø
40.000
40.000
mm
Stangendurchmesser Ø
20.000
20.000
mm
Kolbenstangenende
mit Aussengewinde
mit Innengewinde
mit Aussengewinde
mit Innengewinde
Funktionsarten
003
004
005
006
003
004
005
006
Hublänge
mm
값 입력 HUB
Hublänge
mm
cm
inch
ft
확인
Ausfahrstellung
mm
값 입력 HUBST
Ausfahrstellung
mm
cm
inch
ft
확인
Gewinde
M16
M5
M6
M8
M10
M12
M14
M10x1,25
M12x1,25
M14x1,5
M16x1,5
M16
M5
M6
M8
M10
M12
M14
M10x1,25
M12x1,25
M14x1,5
M16x1,5
Zubehörteile
keine
GK 17
GA 16
SK 16
keine
GK 17
GA 16
SK 16
Gewindetiefe/-länge
mm
값 입력 B2L2
Gewindetiefe/-länge
mm
cm
inch
ft
확인
Länge
mm
값 입력 L1
Länge
mm
cm
inch
ft
확인
Länge
15.000
15.000
mm
Link
Allgemeine Technische Daten
Link
Zubehörteile
Durchmesser
58.000
58.000
mm
Durchmesser
48.000
48.000
mm
Durchmesser D8 H8
17.000
17.000
mm
Länge
137.000
137.000
mm
Länge
177.000
177.000
mm
Länge
157.000
157.000
mm
Länge
25.000
25.000
mm
Länge
62.000
62.000
mm
Länge
35.000
35.000
mm
Länge
32.000
32.000
mm
Länge
52.000
52.000
mm
Breite
10.000
10.000
mm
Breite
14.000
14.000
mm
Radius
25.000
25.000
mm
Gewinde
G1/4"
G1/4"
Länge
80.000
80.000
mm
Winkel
10°
10°
°
Länge x Winkel
2x30°
2x30°
mm x °
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성