HEISS SZ 160-63/32/6.1-119.003.IN---(L1=60, L2=40, M=M24x2, ZB=keine)
Heiss
standardzylinderbaureihe_min
sz160
Powered by
CAD모델 선택
{heiss/standardzylinderbaureihe_min/sz160/sz_in_160_119_asy.prj},{NB=HEISS SZ 160-63/32/6.1-119.003.IN---(L1=60, L2=40, M=M24x2, ZB=keine, HUBST=0)},{KOLBEN=63.000},{D=32.000},{SW=30.000},{SWT=10.000},{SWH=0.000},{B11=14.000},{E=93.000},{D1=90.000},{D2=75.000},{D8=25.000},{L003=166.000},{L004=206.000},{L005006=186.000},{L1A=60.000},{L2=40.000},{L3=82.000},{L4=48.000},{L13=40.000},{L14=56.000},{B8=16.000},{B9=20.000},{R=35.000},{X=90.000},{GNDR=16.662},{GKDR=14.950},{D1G=15.000},{TG=12.000},{D2G=9.000},{D3G=24.000},{BG=22.000},{SG=1.370},{ALL=3.000},{ALW=30.000},{HUBMIN1=6.100},{PSTOL=0.010},{P=1.500},{L1START=60},{B1START=20},{TYP=SZ 160-63/32},{KS=mit Aussengewinde},{FA=003},{HUB=6.1},{HUBST=0},{M=M24x2},{B2L2=40},{ZB=108},{L1=60},{B1=20},{B2=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
Heiss
Description
Bauform 119 - Gelenkaugenbefestigung
Bill of material
HEISS SZ 160-63/32/6.1-119.003.IN---(L1=60, L2=40, M=M24x2, ZB=keine)
Typenbezeichnung
SZ 160-63/32
SZ 160-63/32
Betriebsdruck
160
bar
Bauform
119
Kolbendurchmesser Ø
63.000
63.000
mm
Stangendurchmesser Ø
32.000
32.000
mm
Kolbenstangenende
mit Aussengewinde
mit Innengewinde
mit Aussengewinde
mit Innengewinde
Funktionsarten
003
004
005
006
003
004
005
006
Hublänge
mm
값 입력 HUB
Hublänge
mm
cm
inch
ft
확인
Ausfahrstellung
mm
값 입력 HUBST
Ausfahrstellung
mm
cm
inch
ft
확인
Gewinde
M24x2
M6
M8
M10
M12
M14
M16
M10x1,25
M12x1,25
M14x1,5
M16x1,5
M20x1,5
M22x1,5
M24x2
M6
M8
M10
M12
M14
M16
M10x1,25
M12x1,25
M14x1,5
M16x1,5
M20x1,5
M22x1,5
Gewindetiefe/-länge
mm
값 입력 B2L2
Gewindetiefe/-länge
mm
cm
inch
ft
확인
Zubehörteile
none
GK 25
GA 25
SK 25
none
GK 25
GA 25
SK 25
Länge
mm
값 입력 L1
Länge
mm
cm
inch
ft
확인
Länge
20.000
20.000
mm
Link
Allgemeine Technische Daten
Link
Zubehörteile
Höhe
93.000
93.000
mm
Durchmesser
90.000
90.000
mm
Durchmesser
75.000
75.000
mm
Durchmesser D8 H8
25.000
25.000
mm
Länge
166.000
166.000
mm
Länge
206.000
206.000
mm
Länge
186.000
186.000
mm
Länge
40.000
40.000
mm
Länge
82.000
82.000
mm
Länge
48.000
48.000
mm
Länge
40.000
40.000
mm
Länge
56.000
56.000
mm
Breite
16.000
16.000
mm
Breite
20.000
20.000
mm
Radius
35.000
35.000
mm
Gewinde
G3/8"
G3/8"
Länge
90.000
90.000
mm
Winkel
7°
7°
°
Länge x Winkel
3x30°
3x30°
mm x °
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성