HEISS SZ 250-50/32/28.1-112-1.003---(L1=50, L2=30, M=M24x2, BA=axialen, ZB=keine)
Heiss
standardzylinderbaureihe_sz_250
Powered by
CAD모델 선택
{heiss/standardzylinderbaureihe_sz_250/sz_250_112_1_asy.prj},{NB=HEISS SZ 250-50/32/28.1-112-1.003---(L1=50, L2=30, M=M24x2, BA=axialen, ZB=keine, HUBST=0)},{KOLBEN=50.000},{D=32.000},{SW=30.000},{SWT=10.000},{SWH=0.000},{B11=14.000},{D1=75.000},{D2=60.000},{D7=13.500},{L003=132.000},{L004=182.000},{L005006=157.000},{L1A=50.000},{L2=30.000},{L3=88.000},{L4=52.000},{L5=52.000},{L6=20.000},{L10=15.000},{A1=80.000},{A=110.000},{GNDR=20.955},{GKDR=18.613},{D1G=18.500},{TG=14.000},{D2G=12.000},{D3G=28.000},{BG=26.000},{SG=2.330},{H1=MIN},{ALL=2.500},{ALW=30.000},{P=1.750},{L1START=50.000},{B1START=20.000},{TYP=SZ 250-50/32},{BD=250},{BF=112 - 1},{KS=mit Aussengewinde},{FA=003},{HUB=28.1},{HUBST=0},{M=M24x2},{ZB=108},{B2L2=30},{BA=axialen},{L1=50},{B1=20}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
Heiss
Description
Bauform 112-1 - Flanschbefestigung
Bill of material
HEISS SZ 250-50/32/28.1-112-1.003---(L1=50, L2=30, M=M24x2, BA=axialen, ZB=keine)
Typenbezeichnung
SZ 250-50/32
SZ 250-50/32
Betriebsdruck
250
bar
Bauform
112 - 1
Kolbendurchmesser Ø
50.000
50.000
mm
Stangendurchmesser Ø
32.000
32.000
mm
Kolbenstangenende
mit Aussengewinde
mit Innengewinde
mit Aussengewinde
mit Innengewinde
Funktionsarten
003
004
005
006
003
004
005
006
Hublänge
mm
값 입력 HUB
Hublänge
mm
cm
inch
ft
확인
Ausfahrstellung
mm
값 입력 HUBST
Ausfahrstellung
mm
cm
inch
ft
확인
Gewinde
M24x2
M6
M8
M10
M12
M14
M16
M10x1,25
M12x1,25
M14x1,5
M16x1,5
M20x1,5
M22x1,5
M24x2
M6
M8
M10
M12
M14
M16
M10x1,25
M12x1,25
M14x1,5
M16x1,5
M20x1,5
M22x1,5
Zubehörteile
keine
GK 25
GA 25
SK 25
keine
GK 25
GA 25
SK 25
Gewindetiefe/-länge
mm
값 입력 B2L2
Gewindetiefe/-länge
mm
cm
inch
ft
확인
Bodenanschluß
axialen
radialen
axialen
radialen
Länge
mm
값 입력 L1
Länge
mm
cm
inch
ft
확인
Länge
20.000
20.000
mm
Link
Allgemeine Technische Daten
Link
Zubehörteile
Durchmesser
75.000
75.000
mm
Durchmesser
60.000
60.000
mm
Durchmesser
13.500
13.500
mm
Länge
132.000
132.000
mm
Länge
182.000
182.000
mm
Länge
157.000
157.000
mm
Länge
30.000
30.000
mm
Länge
88.000
88.000
mm
Länge
52.000
52.000
mm
Länge
52.000
52.000
mm
Länge
20.000
20.000
mm
Länge
15.000
15.000
mm
Breite
80.000
80.000
mm
Breite
110.000
110.000
mm
Gewinde
G1/2"
G1/2"
Länge x Winkel
2,5x30°
2,5x30°
mm x °
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성