幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
English
HEISS SZ 160-80/40/60-111-1.003.NG-P1---(L1=60, L2=35, M=M35x1,5, ZB=keine)
Heiss
standardzylinderbaureihe_mwv
SZ 160 NGW
Powered by
CAD模型選擇
{heiss/standardzylinderbaureihe_mwv/sz160/sz_w_160_111_1_asy.prj},{NB=HEISS SZ 160-80/40/60-111-1.003.NG-P1---(L1=60, L2=35, M=M35x1,5, ZB=keine, HUBST=0)},{KOLBEN=80.000},{D=40.000},{SW=36.000},{SWT=10.000},{MNDR=35.000},{MKDR=33.160},{D1=110.000},{D2=92.000},{D4=84.000},{D5=60.000},{D6X=2.000},{D6NDR=10.000},{D6KDR=8.917},{L003=184.000},{L004=224.000},{L005006=204.000},{L1A=60.000},{L2=35.000},{L3=96.000},{L4=55.000},{L5=110.000},{L8=3.000},{L9=20.000},{L10=16.000},{B11=14.000},{GNDR=20.955},{GKDR=18.613},{D1G=18.500},{TG=14.000},{D2G=12.000},{D3G=28.000},{BG=26.000},{SG=1.570},{ALL=3.000},{ALW=30.000},{HUBMIN1=17.100},{SWH=0.000},{B1MIN=14.000},{KS=mit Ausgewinde},{FA=1},{BTL=1},{HUB=60},{HUBST=0},{M=M35x1,5},{B2L2=35},{ZB=108},{L1=60},{B1=25},{B2=0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 8
HELP_VARIABLE
Company
Heiss
Description
Bauform 111-1 - Gewindebefestigung
Bill of material
HEISS SZ 160-80/40/60-111-1.003.NG-P1---(L1=60, L2=35, M=M35x1,5, ZB=keine)
Typenbezeichnung
SZ 160-80/40
SZ 160-80/40
Betriebsdruck
160
bar
Bauform
111 - 1
Kolbendurchmesser Ø
80.000
80.000
mm
Stangendurchmesser Ø
40.000
40.000
mm
Kolbenstangenende
mit Aussengewinde
mit Innengewinde
mit Aussengewinde
mit Innengewinde
Funktionsarten
003
004
005
006
003
004
005
006
Wegaufnehmer
2-P1
2-A
2-G
2-C
2-E
2-S
2-T
2-P1
2-A
2-G
2-C
2-E
2-S
2-T
Hublänge
mm
Enter value for HUB
Hublänge
mm
cm
inch
ft
確定
Ausfahrstellung
mm
Enter value for HUBST
Ausfahrstellung
mm
cm
inch
ft
確定
Gewinde
M35x1,5
M6
M8
M10
M12
M14
M16
M10x1,25
M12x1,25
M14x1,5
M16x1,5
M20x1,5
M22x1,5
M28x1,5
M24x2
M27x2
M30x2
M32x2
M35x1,5
M6
M8
M10
M12
M14
M16
M10x1,25
M12x1,25
M14x1,5
M16x1,5
M20x1,5
M22x1,5
M28x1,5
M24x2
M27x2
M30x2
M32x2
Gewindetiefe/-länge
mm
Enter value for B2L2
Gewindetiefe/-länge
mm
cm
inch
ft
確定
Zubehorteile
none
GKA 40
GA 40
SK 40
none
GKA 40
GA 40
SK 40
Länge
mm
Enter value for L1
Länge
mm
cm
inch
ft
確定
Länge
25.000
25.000
mm
Link
Allgemeine Technische Daten
Link
Zubehörteile
Durchmesser
110.000
110.000
mm
Durchmesser
92.000
92.000
mm
Durchmesser
84.000
84.000
mm
Durchmesser D5 f7
60.000
60.000
mm
Gewinde
M10
M10
mm
Länge
35.000
35.000
mm
Länge
96.000
96.000
mm
Länge
55.000
55.000
mm
Länge
110.000
110.000
mm
Länge
3.000
3.000
mm
Länge
20.000
20.000
mm
Länge
16.000
16.000
mm
Gewinde
G1/2"
G1/2"
Länge x Winkel
3x30°
3x30°
mm x °
L
184.000
184.000
mm
Höhe
20.500
20.500
mm
Länge
30.000
30.000
mm
Breite
110.000
110.000
mm
Höhe
55.000
55.000
mm
Höhe
150.000
150.000
mm
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型