??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Metalwork
Description
Deshuileur SKILLAIR 400
Nomenclature
6188001A
Rèfèrence
6188001A
Taille
400
Description
D 400 RMSA SANS BRIDES
Port filetée
Système de purge
A
225÷255 mm
B
320 mm
C
116 mm
D
105 mm
E
141.4 mm
F
80 mm
H
105.4 mm
I
52.5 mm
L
M6 trou
M
378 mm
Catalogue
Catalogue
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés