??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Metalwork
Descrizione
Depuratori SKILLAIR 400
Lista materiale
6188001A
Codice
6188001A
Taglia
400
Descrizione
D 400 RMSA SENZA TERMINALI
Attacco filettato
Tipo di scarico condensa
A
225÷255 mm
B
320 mm
C
116 mm
D
105 mm
E
141.4 mm
F
80 mm
H
105.4 mm
I
52.5 mm
L
Foro x M6
M
378 mm
Catalogo
Catalogo
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD