??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Rittal
Описание
Depth stay for installation kit ISV - for new large enclosure system
Спецификация
9666.732
Арт. №
9666.732
Обозн. 1
Depth stay for installation kit ISV
Обозн. 2
For attaching the installation kit in the VX25 enclosure
Обозн. 3
for enclosure depth 400mm; 500mm; 600mm
Ширина
170 mm
Высота
117 mm
Глубина
400/500/600 mm
CNSECLASS51
27-37-06-02
CNSECLASS70
27-40-06-13
CNSECLASS80
27-40-06-13
CNSETIM40
EC001900
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей