幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
DEP21-D20-d4
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
F1-联轴器/万向节
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/f1/dep21.prj},{NB=DEP21-D20-d4},{CODE=DEP21},{TYPE=Clamp with screw at one end The other end is fixed by bushing},{MAT1=aluminium alloy},{MAT2=polyurethane},{SUR=clear anodizing},{ENC=Hexagon socket head cap screw},{D=20},{DD=4},{OPT=N},{DDHH=0.0},{ANG=1},{LINK=Website link},{PPATH=dep21/assem/dep21_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
DEP21 - 心轴联轴器/一端螺钉夹紧另一端衬套固定/梅花式
明细表
DEP21-D20-d4
代码
DEP21
类型
一端螺钉夹紧另一端衬套固定
主体材质
铝合金
调整环 材质
聚氨酯
主体表面处理
本色阳极氧化
附件
内六角圆柱头螺钉
D
20
25
30
40
55
65
20
25
30
40
55
65
mm
d
4
5
6
6.35
7
8
9
9.525
10
4
5
6
6.35
7
8
9
9.525
10
mm
L
36.5
mm
L1
11.0
mm
L2
10.0
mm
L3
9.0
mm
F
5.0
mm
d1
10
mm
可选加工
N/A(不做加工)
dh(变更d孔径)
N/A(不做加工)
dh(变更d孔径)
dh
0.0
0.0
M
M3
锁紧扭矩
1.5
N.m
N
M3
锁紧扭矩
1.2
N.m
额定扭矩
5.0
N.m
最大速度
15000
r/min
惯性力矩
1.09x10^-6
kg/m^2
额定扭矩
51.6
N.m/rad
径向
0.07
mm
角向
1
°
轴向
-0.4~+1.0
mm
重量
20
g
网站链接
网站链接
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型