??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 7
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
DEM34L - 国产拖链/接头 高品质型*34系列
Bill of material
DEM34L-100-R63-N1-JE34E
Bestellnummer
代号
内宽B1
弯曲半径R
链节数N
接头
节距P
56
最大电缆直径
28 mm
内高H1
34
外高H2
54
外宽B2
架空应用-短行程
220
架空应用-短行程
180
架空应用-短行程
174
架空应用-短行程
310
滑行应用-长行程
126
滑行应用-长行程
174
滑行应用-长行程
310
滑行应用-长行程
0
滑行应用-长行程
0
架空负载
<=8 kg/m
架空行程
<=200 m
重量
kg/m
PDF
dem34l.pdf
类型
一般用高品质型*34系列
内高
34
打开方式
内外径打开
横梁
桥式
材质
改性增强尼龙6
颜色
黑色
容许温度
-40°~120°
阻燃等级
UL94-NB
C型槽/扎线板
安装方式
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей