幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Rollon
Created: 19.04.2016
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rollon
'DEM28D-290'
Rollon
支持高承重能力的伸缩式导轨:TELESCOPIC RAIL
Powered by
CAD模型選擇
{rollon/02_telescopic_rail/te_rail_dem_d_asmtab.prj},{NB='DEM28D-290'},{INFO1=info1_demd},{DIM=28},{GUI=DEM...D},{INFO=Catalogue},{TYPE=DEM...D},{L=290},{C=45},{A=26},{B=28},{F=M5},{FX=5},{V=M5},{VX=5},{WEIGHT=4.04},{PPATH=assemblies/te_rail_de_d_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
Rollon
描述
DEM...D - 钢制伸缩导轨,完全伸长 100%,淬火辊道,双行程,混合孔(最大承重 15512 N,最大闭合长度 1970 mm)
明细表
'DEM28D-290'
Long description
DE 是完全伸长伸缩导轨,采用两根导轨背靠背铆钉连接,形成坚固的双 T 方形。方形截面加上高端技术特点,如淬火精磨辊道,实现极高承重能力,高刚性和紧凑整体尺寸。
尺寸
28
28
导轨
DEM...D
目录
目录
长度
290.000
370.000
450.000
530.000
610.000
690.000
770.000
850.000
930.000
1010.000
1090.000
1170.000
290.000
370.000
450.000
530.000
610.000
690.000
770.000
850.000
930.000
1010.000
1090.000
1170.000
mm
行程
292
292
mm
一对导轨的负荷能力 Corad
836
836
N
一对导轨的负荷能力 Coax
586
586
N
滑块
250
250
mm
C
45
45
mm
孔数量
3
A
26
26
mm
B
28
28
mm
F
M5
M5
V
M5
M5
重量
4.04
4.04
Kg/m
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型