피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
English
4B
KSB
Direct product selection
Pumps and pump systems
DeltaBasic
Powered by
CAD모델 선택
{ksb/direct_selection/1pump/ksb_delta_basic/ksb_delta_basic_asmtab.prj},{NB=DB MVP2-4B/02},{PMPSZE=4.1},{MOVTCDN=7.100},{GAUGE=5.000},{GAPDN2=20.000},{WASHER=2},{BLVLV=10},{NUT=7},{CMPSIZE=4B},{PLTFRMUSE=1.000},{BIMDATA=0.000},{LOD=400},{ORIENTATION=0},{PRDCPT=247},{FRQINVRTER=3},{NOPMP=2},{INSTTYP=47},{SCTNCNDTN=1},{CNNPOSDN1=1},{CNNPOSDN2=1},{TYPCNTRLER=1},{TYPVFD=5},{SIZEDN1=7.15},{SIZEDN2=7.15},{NMNLPRPN1=16},{CONNTYP=0},{CNNSTDDN1=27},{SA=2},{RSA=1},{SASRA=2},{IE=1},{MTRPRTCN=155},{MTRCNSTR=5},{RTDFRQ=50},{MTRRTDSPD=2900},{MTRPOLE=2},{MTRSIZE=77},{MTRTMPCLS=0},{PRTCNTYP=0},{MTRMFG=12},{EFFCLS=0},{RTDPWR=0.37},{MTRMTRL=0},{MTRSRSTYP=0},{EXTSHFT=0},{PHASE=3},{VLTG=400},{PMPDRV=0},{PD=0},{VNTPLGPOS=0},{MTBPOS=270},{MTRSTL=85},{MTRSTLFL=0},{COBUILDERID= }
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
KSB
Description
DeltaBasic - Pressure booster system
Bill of material
4B
Component size
4B
4B
Design concept
MVP
SVP
MVP
SVP
Type of frequency inverter
"Mida" mounted on the motor
"Mida" mounted on the motor
Number of pumps
2
3
2
3
Installation type
Vertical
Vertical
Suction condition
M-Mains supply
F-Floated suction
L-Suction lift
M-Mains supply
F-Floated suction
L-Suction lift
Connection position inlet
Right
Left
Right
Left
Connection position outlet
Right
Left
Right
Left
Type of controller
Drive integrated
Drive integrated
Type of VFD
Nastec Mida
Nastec Mida
Nominal diameter inlet
G 1 1/2"
G 1 1/2"
Nominal diameter outlet
G 1 1/2"
G 1 1/2"
Nominal pressure inlet
PN 16
PN 16
Number of stages
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
No. of reduced stages
Without
Without
Number of stages
/2
/2
Drive standard
IEC
IEC
Type of motor enclosure
IP55
IP55
Motor construction type
V18
V18
Motor rated speed
2900rpm
2900rpm
No. of motor poles
2
2
Motor size
71B
71B
Efficiency class
Without
Without
Rated power
0.37 kW
0.37 kW
Type series motor manufacturer
Without
Without
System power supply
3x400V
Pump drive
Without
Without
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성