DEG51-D39-d8-e8
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
F1-Couplings / Universal joint
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/f1/deg51_61.prj},{NB=DEG51-D39-d8-e8},{CODE=DEG51},{TYPE=luodingudingxindanmopian},{MTM=lvhejin},{DIM=buxiugang},{THA=neiliujiaojindingluoding},{D=39},{DD=8},{EE=8},{L=36.5},{L1=16.0},{L2=0.0},{F=8.0},{M=5.0},{TIT=4.0},{ALT=8.0},{ZDNJ=16.0},{MNO=10000},{INM=1.9x10*-6},{SMO=42550},{AIA=0.0},{AIE=2.00},{AIO=+0.25/-0.25},{WEI=88},{LINK=Webxxx},{DHM=N/A},{DH=0.0},{EHM=N/A},{EH=0.0},{DC=N/A},{DD2=N/A}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
DEG51_61 - Diaphragm coupling
Bill of material
DEG51-D39-d8-e8
Code
DEG51
DEG51
TYPE
Screw type / single diaphragm
Screw type / single diaphragm
Main material
Aluminum alloy
Diaphragm material
stainless steel
Body surface treatment
Anodizing
annex
Hexagon socket set screw
D
39
39
mm
d
8.000
10.000
11.000
12.000
14.000
15.000
16.000
18.000
8.000
10.000
11.000
12.000
14.000
15.000
16.000
18.000
mm
e
8.000
10.000
11.000
12.000
14.000
15.000
16.000
18.000
8.000
10.000
11.000
12.000
14.000
15.000
16.000
18.000
mm
L
36.5
36.5
mm
L1
16.0
16.0
mm
l2
0.0
0.0
mm
F
8.0
8.0
mm
M
5.0
5.0
mm
Tightening torque
4.0
4.0
N*m
Allowable torque
8.0
8.0
N*m
Maximum torque (N·m)
16.0
16.0
°
Maximum number of revolutions
10000
U/min
Moment of inertia
1.9x10*-6
1.9x10*-6
Static elastic coefficient
42550
42550
Allow installation deviation
0.0
0.0
°
Allow installation eccentricity deviation
2.00
Allowable installation of axial displacement deviation
+0.25/-0.25
+0.25/-0.25
weight
88
88
g
website
Website connection
DHM
N/A
dh
N/A
dh
DH
0.0
0.0
EHM
N/A
eh
N/A
eh
EH
0.0
0.0
DC
N/A
DC
N/A
DC
DD2
N/A
DD
N/A
DD
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성