??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 72
HELP_VARIABLE
Azienda
Spraying Systems
Descrizione
DeflectoJet® 8686 - Ugello
Lista materiale
8686-1/4-2-180
Articolo
Filettatura di ingresso
Pollici
Filetura esterna/interna
Filetura esterna
Filetura
NPT
Materiali
Portata (galloni al minuto) a 5 psi
Portata (galloni al minuto) a 10 psi
Portata (galloni al minuto) a 20 psi
Portata (galloni al minuto) a 40 psi
Portata (galloni al minuto) a 60 psi
Portata (galloni al minuto) a 80 psi
Portata (galloni al minuto) a 100 psi
L
Pollici
L1
Pollici
L2
Pollici
S1
Pollici
S2
Pollici
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD