??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 72
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Spraying Systems
Description
DeflectoJet® 8686 - Buses
Nomenclature
8686-1/4-2-180
Article
Filetage d'admission
Pouce
Filetage Mâle/Femelle
Filetage Mâle
Filetage
NPT
Matières
Débit (gallons/min) à 5 psi
Débit (gallons/min) à 10 psi
Débit (gallons/min) à 20 psi
Débit (gallons/min) à 40 psi
Débit (gallons/min) à 60 psi
Débit (gallons/min) à 80 psi
Débit (gallons/min) à 100 psi
L
Pouce
L1
Pouce
L2
Pouce
S1
Pouce
S2
Pouce
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés