??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 72
HELP_VARIABLE
Empresa
Spraying Systems
Descripción
DeflectoJet® 8686 - Boquilla
Lista de materiales
8686-1/4-2-180
Número de Parte
Tamaño de Conexión de Entrada
Pulgada
Macho/Hembra
Macho
Tipos de Cuerda
NPT
Materiales
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 5 psi
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 10 psi
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 20 psi
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 40 psi
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 60 psi
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 80 psi
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 100 psi
L
Pulgada
L1
Pulgada
L2
Pulgada
S1
Pulgada
S2
Pulgada
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD