??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 72
HELP_VARIABLE
会社名
Spraying Systems
説明
DeflectoJet® 8686 - ノズル
部品表
8686-1/4-2-180
販売型番
インレット接続サイズ
Inch
オス/メス
オス
ネジの種類
NPT
材質
流量(ガロン/分)、5 psi
流量(ガロン/分)、10 psi
流量(ガロン/分)、20 psi
流量(ガロン/分)、40 psi
流量(ガロン/分)、60 psi
流量(ガロン/分)、80 psi
流量(ガロン/分)、100 psi
L
Inch
L1
Inch
L2
Inch
S1
Inch
S2
Inch
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)