??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 5
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Rollon
Description
DEF - Rail télescopique en acier, extension complète 100%, pistes de roulement trempées, trous filetés (charge maximale 15512 N, longueur fermée maximale 1970 mm)
Nomenclature
DEF28-130
Long description
Le DE est une glissière télescopique extension 100%. section carrée compacte, pistes de roulement trempées, capacités de charge très élevée et une forte rigidité. Conçu pour les applications exigeantes (charges élevées et vitesses, chocs, test de collision…) grâce à ses pistes de roulement trempées. Une course spéciale peut être demandée, et une double course peut être athorisée par une simple intervention de l'utilisateur.
Rail
DEF
Dimension
Catalogue
Catalogue
Longueur
mm
Entrez la valeur pour L
Longueur
mm
cm
inch
ft
Course
mm
Entrez la valeur pour H
Course
mm
cm
inch
ft
NOTE
La modification de la course entraîne la modification des capacités de charges : les valeurs indiquées dans le catalogue de sont donc plus valide. Merci de contacter ROLLON. mm
M
25 mm
N
80 mm
Nb trous
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés