??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 5
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
DEE15W - 国产拖链/接头 高品质型*15系列
Bill of material
DEE15W-20-R28-N1-JE15B-A1
Bestellnummer
代号
内宽B1
弯曲半径R
链节数N
接头
节距
20
最大电缆直径
12.5 mm
内高H1
15
外高H2
19.4
外宽B2
架空应用-短行程
90
架空应用-短行程
75
架空应用-短行程
68
架空应用-短行程
130
滑行应用-长行程
56
滑行应用-长行程
68
滑行应用-长行程
130
滑行应用-长行程
0
滑行应用-长行程
0
架空负载
<=1.25 kg/m
架空行程
<=2.8 m
重量
kg/m
PDF
dee15w.pdf
类型
一般用高品质型*15系列
内高
15
打开方式
外径打开
横梁
桥式
材质
改性增强尼龙6
颜色
黑色
容许温度
-40°~120°
阻燃等级
UL94-HB
接头安装方式
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models