카탈로그: Bird
생성됨: 25.08.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bird
DDU1x
Bird
Remotes
Powered by
CAD모델 선택
{birdtechnologies/remotes/ddu.prj},{NB=DDU1x},{A=Remotes},{B=DDU Single Band},{C=DDU1x},{D=DDU - High Power Remotes},{FNOTE=The bottom Input/Output plate configuration may vary based on actual configuration},{FNOTE2=-},{E=6.3},{F=11.8},{G=28.8},{TYP=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Bird
Description
DDU - High Power Remotes
Bill of material
DDU1x
Product Family
Remotes
Models
DDU Single Band
DDU Single Band
Model Number
DDU1x
DDU1x
Description
DDU - High Power Remotes
Footnote
The bottom Input/Output plate configuration may vary based on actual configuration
Footnote
-
-
DIM A
6.3 Inch / 160 mm
6.3 Inch / 160 mm
DIM B
11.8 Inch / 300 mm
11.8 Inch / 300 mm
DIM C
28.8 Inch / 731.5 mm
Weight
34 lbs / 15.2 kg
34 lbs / 15.2 kg
Power Consumption
210 W
210 W
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성