??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Kollmorgen
Beschreibung
DDR mit Gehäuse D14X - DDR mit Gehäuse
Stückliste
D141A-12-1210
Teilenummer
D141A-12-1210
Serie
D14X
Baureihe Direktantriebe
Motorgehäusegröße
14 = 14.25" O.D.
Rotorstapellänge
Wicklungstyp
Montageoption
Anschlusstyp
Wellenoptionen
1 = Gerade Durchbohrung mit Stirnkupplung
Rückführgerät
Lageroption
Einheit-Dichtung
A
156.470 mm
B
152.910 mm
C
114.800 mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen