??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Kollmorgen
Descrizione
DDR con alloggiamento D10X - Motori DDR con alloggiamento
Lista materiale
D101A-12-1210
Codice articolo
D101A-12-1210
Serie
D10X
Serie ad azionamento diretto
Dimensione del carter del motore
10 = 11.19" O.D.
Lunghezza motore
Tipo di avvolgimento
Opzione di montaggio
Tipo connettore
Opzione albero
1= Foro passante diritto con accoppiamento frontale
Dispositivo di retroazione
Opzione cuscinetto
Guarnizione dell'unità
A
156.465 mm
B
152.905 mm
C
38.100 mm
D
110.500 mm
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD