카탈로그: Bird
생성됨: 25.08.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bird
DDL2x
Bird
Remotes
Powered by
CAD모델 선택
{birdtechnologies/remotes/ddl.prj},{NB=DDL2x},{A=Remotes},{B=DDL Dual Band},{C=DDL2x},{D=DDL-Optimized Indoor Remote, Dual Band},{E=3.6},{F=15.0},{G=15.0},{E2=3.6 Inch / 89 mm},{F2=15 Inch / 381 mm},{G2=15 Inch / 381 mm},{W=26.5 lbs / 12 kg},{PC=50 W}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Bird
Description
DDL - Optimized Indoor Remote
Bill of material
DDL2x
Product Family
Remotes
Models
DDL Dual Band
DDL Dual Band
Model Number
DDL2x
DDL2x
Description
DDL-Optimized Indoor Remote, Dual Band
DDL-Optimized Indoor Remote, Dual Band
DIM A
3.6 Inch / 89 mm
DIM B
15 Inch / 381 mm
DIM C
15 Inch / 381 mm
Weight
26.5 lbs / 12 kg
Power Consumption
50 W
50 W
W
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성