국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
DDH82-D118-d25
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
F1-Couplings / Universal joint
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/f1/ddh81_84.prj},{NB=DDH82-D118-d25},{CODE=DDH82},{TYPE1=Y-shaped shaft hole},{TYPE2=Welding shaft},{MAT=SCR440},{SUR=Painting},{D=118},{DD=25},{TTTOL=+0.20/0},{LINK=Website link}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
DDH81_84 - CV Joint/Y-shaped shaft hole/J-shaped shaft hole
Bill of material
DDH82-D118-d25
Code
DDH82
DDH82
Types of
Y-shaped shaft hole
Y-shaped shaft hole
Types of
Welding shaft
Welding shaft
material
SCR440
surface preparation
Painting
Size annotation diagram
118
136
179
192
215
250
265
118
136
179
192
215
250
265
mm
d
25
28
30
32
35
38
40
45
25
28
30
32
35
38
40
45
mm
dtol H7
+0.021/0
L1
62
mm
A
40
mm
D1
70
mm
D2
20.0
mm
D3
50.0
mm
D4
94
mm
n-d1
6-M10
Lmin
633
633
Total length expansion and contraction
±10
Total length expansion and contraction
+10^-5
Revolution torque
180
mm
Allowable maximum axle inclination angle
35
Allowable maximum axle inclination angle
25
Moment of inertia
10.2
10.2
Moment of inertia
0.490
0.490
weight
8x10^-3
8x10^-3
kg
weight
0.24x10^-3
0.24x10^-3
kg
L2
44
mm
d2
48
mm
R
1.5
mm
b
8
mm
btol
-0.015/-0.051
t
28.3
mm
ttol
+0.20/0
Website link
Website link
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성