국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
DDH21-d12-D23
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
F1-Couplings / Universal joint
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/f1/ddh21_31.prj},{NB=DDH21-d12-D23},{CODE=DDH21},{TYPE=Needle Roller Bearing Telescopic Type • Circular Hole Type},{MAT=SCR440},{HT=tempering},{ENC=2 fixing pins, 2 retaining rings},{DD=12},{D=23},{LS=4000},{LINK=weblink},{PPATH=ddh21_31/assem/ddh21_31_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
DDH21_31 - Precision universal joint, double-section • Telescopic/Needle bearing telescopic
Bill of material
DDH21-d12-D23
Code
DDH21
DDH21
Types of
Needle Roller Bearing Telescopic Type • Circular Hole Type
Needle Roller Bearing Telescopic Type • Circular Hole Type
Material
SCR440
Heat treatment
tempering
enclosure
2 fixing pins, 2 retaining rings
2 fixing pins, 2 retaining rings
d
12
14
16
18
20
22
25
12
14
16
18
20
22
25
mm
D
23
23
mm
L2
52
mm
C
14
mm
Lmin/Lmax
160/190
mm
B
30
mm
b
4
mm
t1
13.8
mm
D1
23
mm
H
7.5
mm
d1
5
mm
X
26
mm
Nominal torque
16.5
N.m
Limit speed
4000
r/min
weblink
weblink
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성