??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
DDH21_31 - Precision universal joint, double-section • Telescopic/Needle bearing telescopic
Bill of material
DDH21-d12-D23
Code
Types of
Material
SCR440
Heat treatment
tempering
enclosure
d
mm
D
mm
L2
52 mm
C
14 mm
Lmin/Lmax
160/190 mm
B
30 mm
b
4 mm
t1
13.8 mm
D1
23 mm
H
7.5 mm
d1
5 mm
X
26 mm
Nominal torque
16.5 N.m
Limit speed
4000 r/min
weblink
weblink
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés