??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
DDH21_31 - 精密型万向节,双节式 • 伸缩型/滚针轴承伸缩型
明细表
DDH21-d12-D23
代码
类型
材质
SCR440
热处理
调质
附件
d
mm
D
mm
L2
52 mm
C
14 mm
Lmin/Lmax
160/190 mm
B
30 mm
b
4 mm
t1
13.8 mm
D1
23 mm
H
7.5 mm
d1
5 mm
X
26 mm
公称扭矩
16.5 N.m
极限转速
4000 r/min
网站链接
网站链接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型