??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
SRD-FA
Description
DDH-12412 - jq
Bill of material
DDH-12412
CODE
DDH-12412
WTI
zdz
HAD
Uxyb
MAT
SS400
SUR
dx
CP
200 kg
PA
110°
HC
64°
G
370 g
AC
DDH-SA-085012
LINK
https://www.srdfaa.com/product/1589520655376.html
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей