??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
SRD-FA
Description
DDH-12132 - jq
Bill of material
DDH-12132
CODE
DDH-12132
WTI
fldz
HAD
cUxyb
MAT
SS400
SUR
dx
CP
227 kg
PA
100°
HC
60°
G
370 g
AC
DDH-FC-56212
LINK
https://www.srdfaa.com/product/1589492787312.html
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей