??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 28
HELP_VARIABLE
Firma
SCHUNK
Beschreibung
DDF 2 - Drehdurchführung
Stückliste
SCHUNK-0323070 DDF 2-063-E6
Ident.-Nr.
Bezeichnung
Weitere Produktinformationen
Zur Produktseite
EPLAN Data Portal
Adapterplatte (optional zu bestellen)
Max. Handlinggewicht
kg
Max. Drehzahl
1/min
Max. Drehzahl
°/s
Dauerdrehmoment
Nm
Losdrehmoment
Nm
Drehbewegung
>360 °
Luftanschlussgewinde Pneumatikdurchführung
Max. Druck pro Anschluss
bar
Durchflussmenge bei 6 bar (pro Kanal)
l/min
Anzahl Elektrodurchführungen
Spannung
V
Stromstärke
A
Eigenmasse
kg
Anschluss roboterseitig
Min./max. Umgebungstemperatur
5/60 °C
Max. dynamisches Biegemoment Mx
Nm
Max. dynamisches Biegemoment My
Nm
Max. dynamisches Torsionsmoment Mz
Nm
Zolltarifnummer
84799070
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen