카탈로그: DAIDO METAL
생성됨: 06.08.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
DAIDO METAL
DBB22W
DAIDO METAL
RESIN
DIABEST DBB01
Powered by
CAD모델 선택
{daido/resin/daibest_dbb01/thrust_washer.prj},{NB=DBB22W},{CNSORDERNO=DBB22W},{IDB=22},{ID=25},{IDT=+0.25/0},{OD=42},{ODT=0/-0.25},{T=1.5},{TT=-0.05/-0.20},{D=3.0},{DT=+0.45/+0.20},{PCD=34},{PCDT=±0.12},{HRD=1.1},{HRDT=0/-0.25}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 14
HELP_VARIABLE
Company
DAIDO METAL
Description
DDB01 - Thrust Washer
Bill of material
DBB22W
Parts No.
DBB22W
DBB22W
Nominal I.D
22
22
mm
Inner Diameter
25
25
mm
Inner Diameter Tolerance
+0.25/0
mm
Outer Diameter
42
42
mm
Outer Diameter Tolerance
0/-0.25
mm
Thickness
1.5
1.5
mm
Thickness Tolerance
-0.05/-0.20
mm
Knock Pin Hole Diameter
3.0
3.0
mm
Knock Pin Hole Diameter Tolerance
+0.45/+0.20
mm
Knock Pin Hole P.C.D.
34
34
mm
Knock Pin Hole P.C.D. Tolerance
±0.12
mm
Housing Recess Depth
1.1
1.1
mm
Housing Recess Depth Tolerance
0/-0.25
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성