??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
DCY21 - Magnetic coupling/radial drive
Bill of material
DCY21-D40-d6-e6
code
DCY21
type
Radial drive
Inner rotor
SUS304+NdFeB
External rotor
SUS304+45C+NdFeB
Flange cover
SUS304
D
mm
d
mm
e
mm
L
42 mm
M
M4
M1
M4
MT
4 mm
D1
- mm
D2
- mm
pressure
- Mpa
Torque
5 N·m
weblink
weblink
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей