??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
DCY21 - 磁力联轴器/径向传动
明细表
DCY21-D40-d6-e6
代码
DCY21
类型
径向传动
内转子材质
SUS304+NdFeB
外转子材质
SUS304+45C+NdFeB
法兰罩材质
SUS304
D
mm
d
mm
e
mm
L
42 mm
M
M4
M1
M4
MT
4 mm
D1
- mm
D2
- mm
压力
- Mpa
扭矩
5 N·m
网站链接
网站链接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型