??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
DCY01_06 - Magnetic coupling/planar drive
Bill of material
DCY01-D25-P6-d6
code
type1
Flat drive
type2
Screw-fixed type
bracket
Bracket surface treatment
Magnetic ring surface treatment
Nickel
D
mm
Number of poles P
6 mm
d
mm
D1
20 mm
L
20 mm
F
5 mm
H
10 mm
M
M4 mm
Clearance 2.0mm
0.44 N.m
DC
b
2 mm
t
1 mm
weblink
weblink
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)