??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
DCX01 - 树脂型联轴器,螺钉固定型
明细表
DCX01-D15-d6-e6
代码
DCX01
类型
树脂型/螺钉固定型
主体材质
树脂
附件
内六角紧定螺钉
D
15 mm
d
mm
e
mm
L
21.00 mm
F
3.50 mm
M
M3 mm
螺钉坚固扭矩
0.20 N*m
锁紧扭矩(N·m)
0.12 mm
最大扭矩(N·m)
0.24 N*m
最高转速(r/min)
5000 U/min
惯性力矩
1x10*-7 kg*m/s^2
静态扭转刚性(N·m/rad)
12.0
径向偏差
0.2
角度偏差
2.0
重量
4.0
网址
网站连接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型