카탈로그: TPC Global
생성됨: 07.11.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
TPC Global
DCVF 02-02S
TPC Global
Accessories
DC
Powered by
CAD모델 선택
{tpc_global/accessories/dc/dcvf.prj},{NB=DCVF 02-02S},{IDNR=},{ORDER=DCVF 02-02S},{P=18.0},{T1=R 1/4},{A1=10.6},{T2=R 1/4},{A2=13.000},{T3=Rc 1/8},{L1=21.1},{L2=48.900},{E1=26.500},{E2=9.5},{H1=17},{H2=12.000},{H3=19.000},{L3=12.330},{L4=13.470},{L5=6.500},{L6=9.700},{L7=0.500},{A3=13.400},{A4=19.000},{A5=17.000},{T1X=13.157},{T3X=9.728},{A5G=0.600},{P2=7.400},{S1=19.150},{S2=17.000},{SA1=1.000},{SA2=17.000},{SL1=9.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
TPC Global
Description
DCVF - Check Valve
Bill of material
DCVF 02-02S
Ident number
Order No.
DCVF 02-02S
DCVF 02-02S
Dimension
18.0
18.0
mm
Thread
R 1/4
R 1/4
A1
10.6
10.6
mm
T2
R 1/4
R 1/4
mm
A2
13.000
13.000
mm
T3
Rc 1/8
Rc 1/8
mm
Dimension
21.1
21.1
mm
L2
48.900
48.900
mm
Tube size
26.500
26.500
mm
E2
9.5
9.5
mm
Hexa
17
17
mm
H2
12.000
12.000
mm
H3
19.000
19.000
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성