??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
DCT01 - 刚性联轴器
明细表
DCT01-d6
代码
DCT01
类型
免键摩擦型
主体材质
S45C
表面处理
氮化
d
mm
D
13.000 mm
L
21.5 mm
L1
12 mm
L1
20.500 mm
L2
5.5 mm
L3
5.5 mm
螺钉坚固扭矩
11.8 N*m
惯性力矩
4.24x10*-8 kg*m/s^2
最大扭矩(N·m)
7.8 N*m
最高回转数
833 U/min
重量
13.0
网址
网站连接
CNSTYPECODE
DCT01-d6
DPOOOL
6,8,10,12,14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,30 mm
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型