??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
DCS06_07 - 刚性联轴器/半分离型/铝合金/不锈钢
明细表
DCS06-D16-d5-e5
代码
类型
半分离型
本体材质
表面处理
附件
内六角圆柱头螺钉
D
mm
d
mm
e
mm
L
22 mm
L1
11 mm
F1
2.5 mm
F2
5.5 mm
A
5 mm
M
M2 mm
锁紧扭矩
0.5 mm
额定扭矩 DCS06
1.0 mm
额定扭矩 DCS07
0.3 mm
最大速度
39000
惯性力矩 DCS06
3.5x10^-7
惯性力矩 DCS07
9.1x10^-7
重量 DCS06
10
重量 DCS07
25
网站链接
网站链接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型