??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 9
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Special Springs
Description
DCR7800 - Vérins à retour contrôlé
Nomenclature
DCR7800-050-A
CODE
Course
Longueur total
Longueur total
Course de réserve
3
Diamètre
91
FMIN
1560 daN
FMAX
7790 daN
TMIN
0 °C
TMAX
80 °C
PMAX
250 bar
PMIN
30 bar
Surface
31.17 cm3
Vitesse maximale
400 mm/s
W
kg
Fixage
Course de travaille
mm
Entrez la valeur pour CX
Course de travaille
mm
cm
inch
ft
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés