??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 9
HELP_VARIABLE
Firma
Special Springs
Beschreibung
DCR7800_E - Zylinder mit kontrolliertem Rückhub
Stückliste
DCR7800-050-A-E
CODE
Hub
Gesamtkiellänge
Mindestlänge
Reservehub
3
Durchmesser
91
FMIN
1560 daN
FMAX
7790 daN
TMIN
0 °C
TMAX
80 °C
PMAX
250 bar
PMIN
30 bar
Oberfläche
31.17 cm3
Höchstgeschwindigkeit
400 mm/s
W
kg
Befestigung
Arbeitsfederhub
mm
Wert eingeben für CX
Arbeitsfederhub
mm
cm
inch
ft
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen