??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 9
HELP_VARIABLE
Empresa
Special Springs
Descripción
DCR7800_E - Cilindros con retorno controlado
Lista de materiales
DCR7800-050-A-E
CODE
Carrera
Longitud total
Longitud mínima
Carrera de reserva
3
Diámetro
91
FMIN
1560 daN
FMAX
7790 daN
TMIN
0 °C
TMAX
80 °C
PMAX
250 bar
PMIN
30 bar
Superficie
31.17 cm3
Velocidad màxima
400 mm/s
W
kg
Brida
Carrera de trabajo
mm
Enter value for CX
Carrera de trabajo
mm
cm
inch
ft
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD