DCR7800-050-A
Special Springs
Control Delay System
Controlled return cylinders
Powered by
CAD모델 선택
{special_springs/control_delay_systems/dcr/7800l_tab.prj},{NB=DCR7800-050-A},{CODE=DCR7800-050-A},{CU=50},{L=228},{LMIN=178},{RC=3},{D=91},{FMIN=1560},{FMAX=7790},{TMIN=0},{TMAX=80},{PMAX=250},{PMIN=30},{S=31.17},{VMAX=400},{W=7.39},{PPATH=7800_l_asmtpl.prj},{FIS=-},{CX=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
Special Springs
Description
DCR7800 - Controlled return cylinders
Bill of material
DCR7800-050-A
CODE
DCR7800-050-A
DCR7800-050-A
Stroke
50
50
Total length
228
228
Minimum length
178
178
Reserves stroke
3
Diameter
91
FMIN
1560
daN
FMAX
7790
daN
TMIN
0
°C
TMAX
80
°C
PMAX
250
bar
PMIN
30
bar
Surface
31.17
cm3
Maximum speed
400
mm/s
W
7.39
7.39
kg
Fixing
-
Fissaggio
-
Fissaggio
Working stroke
mm
값 입력 CX
Working stroke
mm
cm
inch
ft
확인
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성